Módulos IO-Link -aplicações de segurança
Módulos de segurança I/O

Disponível em:
5 Versões
Os nossos módulos IO-Link para aplicações de segurança permitem aplicações até PLd/SIL2 e também são apropriados para conexão de sensores e atuadores binários disponíveis no mercado. Graças ao uso de cabos padrão M12, é possível economizar tempo e custos, otimizar o design da máquina, simplificar o comissionamento e aumentar a racionalidade. Além disso, é possível agrupar funções ou áreas da máquina em um módulo e, assim, otimizar a visão geral estrutural do equipamento.
Os módulos IO-Link para aplicações de segurança podem ser submetidos a manutenção de modo remoto por meio das conhecidas ferramentas de diagnóstico IO-Link e são fáceis de substituir, se necessário. Excelente para reduzir os tempos de parada ao mínimo. Também pode ser instalado fora do gabinete de controle, pois foi construído para resistir à condições ambientais adversas, como poeira, sujeira, óleo, água, emulsões, esforços mecânicos e muito mais.
As particularidades
- apropriados para aplicações de segurança até PLd/SIL2
- baixos custos de manutenção, quando necessário, graças a diagnósticos contínuos e troca simples do dispositivo
- redução de custos graças aos conjuntos de cabos padrão M12
- redução dos tempos de parada por meio de manutenção remota
- economia de módulos pela possibilidade de agrupar e padronizar funções do equipamento
5 Resultados
Código do pedido | Preço | Conexão, locais de conexão | Saída digitais | Entradas digitais | Interface | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
3719.31 BRL | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
4150.58 BRL | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003WBNI IOL-252-S01-Z013 |
3735.23 BRL | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | 8x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003YBNI IOL-256-S01-Z013 |
4199.78 BRL | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | 16x PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z013 |
5497.92 BRL | 8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado | 8x PNP | 8x PNP, tipo 3 | IO-Link 1.1 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.