Profisafe over IO-Link
Módulos de segurança I/O

Disponível em:
1 Versões
O módulo I/O Profisafe é o primeiro a conectar a tecnologia de automação e segurança via IO-Link. Para uma conexão segura, basta unicamente de um IO-Link-Master. Com isso, você pode conectar praticamente qualquer dispositivo de segurança, pois o sistema está totalmente aberto ao sensor.
A proteção da máquina em um sistema é realizada através da combinação das tecnologias de automação e segurança. Isso ocorre porque o IO-Link fornece tanto os detalhes do sensor/atuador, quanto informações seguras. Com Safety over IO-Link você aproveita o melhor dos dois mundos. E a integração da tecnologia de segurança nunca teve uma configuração tão simples.
A parametrização ocorre de modo centralizado através do sistema de comando. As informações relevantes para a segurança são transmitidas diretamente para o comando através do Master, sendo que a utilização de Profisafe através de Profinet garante a comunicação segura com o comando.
As características
- uma infraestrutura para as tecnologias de automação e segurança até PLe/SIL3 via IO-Link
- baixos custos de manutenção em caso de assistência, devido aos diagnósticos constantes e à troca fácil do equipamento
- menos custos, devido aos cabos de ligação M12 uniformes
- redução dos endereços IP necessários
- conceito de cabeamento padronizado, possibilidade de conexão direta de dispositivos de fixação seguros
- possibilidade de conexão de quase qualquer dispositivo Safety-Device
1 Resultados
Código do pedido | Preço | Interface | Quantidade de entradas protegidas | Quantidade de saídas protegidas | Conexão, locais de conexão | Nível de performance | SIL (IEC 61508) | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0098BNI IOF-329-P02-Z038 |
10912.17 BRL | PROFIsafe over IO-Link 1.1 | 12 | 2 |
2x M12x1-Tomada, 8-polos, A-codificado 6x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado |
e | 3 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.