Lentes de montagem S
Ótica
Disponível em:
1 Série
Descubra a gama completa de lentes de montagem em S da Balluff.
As vantagens mais importantes
- várias distâncias focais fixas
- formatos de sensor suportados de 1/3" a 2/3"
- versão com filtro IR-Cut e sem filtro possível
- resolução até 12 Megapixels
1 Série
Série
|
Máximo. Tamanho do sensor | Resolução da imagem | Distância focal | Ações |
---|---|---|---|---|
1/2.5", 1/1.8", 1/2.3" | 1.5 MP, 10 MP, 5 MP, 1 MP | 12 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 3.6 mm, 4 mm, 5.4 mm, 7.1 mm, 8 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.