Módulos de rede multiprotocolo
Módulos do distribuidor
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200129204_AA_P_00_00_00.png)
Disponível em:
2 Versões
Nossos módulos de rede com multiprotocolo suportam a maioria dos protocolos Ethernet industriais estabelecidos em um único dispositivo - por exemplo, Profinet ou EtherNet/IP. Isso reduz significativamente o número de componentes necessários e, portanto, os custos incorridos. Além disso, com esses módulos de rede, você também está preparado para o futuro, pois os dispositivos também suportam interfaces de IoT, como MQTT.
Com a interface da Web fácil de usar, você pode configurar os dispositivos de forma conveniente e fácil. Além disso, seus aplicativos são monitorados de forma confiável e as informações do processo e do dispositivo são transmitidas dos dispositivos IO-Link para sistemas de nível superior.
Os recursos especiais
- Favorável ao meio ambiente: invólucro de plástico IP67 sem envasamento
- multiprotocolo: vários protocolos de Ethernet industrial em um único dispositivo
- instalação e manutenção simples e econômicas por meio, por exemplo, de diagnósticos ideais
- Compatível com IIoT: Suporte a API REST e MQTT
- Fácil de usar e seguro graças à interface de usuário da Web integrada com comunicação HTTPS
Disponibilidade
2 Versões
Código do pedido | Preço | Conexão (alimentação de tensão IN) | Interface | Entradas digitais | Saída digitais | Interfaces suplementares | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
M12x1-Conector, 2-polos, A-codificado | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | ||
![]() BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
M12x1-Conector, 3-polos, L-codificado | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.