Kit de ferramentas de monitorização da condição
Monitoramento

Disponível em:
1 Versões
O Condition Monitoring Toolkit é uma solução holística, fácil de implementar e com uma excelente relação custo-benefício para o monitoramento de plantas, máquinas e processos. Ele contém tudo o que você precisa: desde sensores até a aquisição e visualização de dados. Ao mesmo tempo, você se beneficia de grande flexibilidade graças à compatibilidade com todos os sensores IO-Link, mas também de uma operação simples graças a um software intuitivo. Com o Condition Monitoring Toolkit, você pode implementar o monitoramento de condições inteiramente de acordo com suas necessidades em apenas alguns minutos. Isto dá-lhe rapidamente uma visão mais profunda do estado real das suas máquinas e sistemas, permitindo-lhe detectar desvios e problemas muito mais cedo.
As características especiais
- Solução integrada de reequipamento para monitoramento de máquinas e processos
- Alta flexibilidade através da conexão de até quatro sensores IO-Link arbitrários
- Comissionamento do sistema com plug-and-play, visualização dos dados
- Saída de mensagens de aviso quando os valores limite ajustáveis são excedidos
- Sistema autónomo com armazenamento de dados - independente da nuvem e do sistema de controlo da máquina
- Monitoramento remoto a partir de qualquer local através da integração da rede
1 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Processador | Memória de trabalho | Dispositivo de armazenamento de dados | Conexão, locais de conexão | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAV002NBAV MA-NC-00025-01 |
16013.27 BRL | 101 x 126 x 50 mm | 1.8 GHz / 400MHz | 2 GB RAM | 8 GB EMMC |
2x LAN: RJ45-Tomada, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Tomada, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.