Módulos de rede p/ CC-Link do campo IE
Módulos do distribuidor

Disponível em:
1 Versões
Em todas as áreas da comunicação industrial se aplica: as tecnologias de fieldbus e de rede devem atender aos requisitos de uma comunicação cada vez mais eficiente.
Simultaneamente, a comunicação deve ser a mais uniforme possível. Especificamente em relação às tarefas de automação na região asiática, a Balluff foi capaz de unir a comunicação em nível de máquina e instalações com a comunicação sensor/atuador: Por um lado, os módulos de rede BNI para CC-Link IE/Field para o nível das instalações e por outro, a ligação direta com o nível dos sensores/atuadores.
Para a conexão perfeita dos sistemas I/O no módulo de rede aberto, determinista e de alta velocidade para CC-Link IE/Field, desenvolvemos módulos de fieldbus altamente funcionais e viáveis. Em vista de suas consideráveis opções de parametrização e diagnóstico, esta nova geração supera todas as anteriores.
Características específicas
- classe de proteção IP67
- invólucro de fundição maciça
- Display, LEDs e acesso SLMP integrado (Seamless Message Protocol) para diagnóstico e parametrização
1 Resultados
Código do pedido | Preço | Interface | Entradas digitais | Saída digitais | Interfaces suplementares | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
11845.34 BRL | CC-Link IE Field V0 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.