Módulos de rede para CC-Link IE/Field Basic
Módulos do distribuidor

Disponível em:
1 Versões
O sistema de barramento CC-Link IE Field Basic é compatível com dispositivos Ethernet de 100 Mbit. Ele permite um ótimo desempenho sempre que a velocidade gigabit não é necessária. Isto torna o CC-Link IE Field Basic perfeitamente adequado para os requisitos do chamado baixo nível de automação.
As características especiais
- Adição de compatibilidade do CC-Link IE com dispositivos Ethernet de 100 Mbit
- Suporte de SLMP (Seamless Message Protocol)
- Uso flexível das áreas de dados através do controle de duas a cinco estações
- Convenientes opções de diagnóstico com 24 LEDs para o estado da porta e do módulo
- Para ambientes agressivos: caixa metálica robusta IP67
1 Resultados
Código do pedido | Preço | Interface | Entradas digitais | Saída digitais | Interfaces suplementares | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00E7BNI CIB-508-105-Z015 |
8816.34 BRL | CC-Link IE Field Basic | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.