Sensores e chaves de segurança

Sistemas de segurança por meio de chaves de segurança e sensores de segurança

Chaves de segurança e sensores de segurança

As chaves e sensores de segurança Balluff são destinados à diversas aplicações. Nossas chaves e sensores são seguros para pessoas e máquinas. As chaves e sensores de segurança oferecem diversos princípios de funcionamento: indutivo sem contato para detecção segura de localização e posição final de objetos metálicos, eletromecânico e magnético/REED ou RFID para acesso ou verificação de posição, para proteção pessoal e de máquinas.

Graças ao uso universal da técnica de conexão M12, é possível economizar tempo e custos na instalação e na montagem. Além disso, você evita erros de cabeamento, consegue uma melhor visão de conjunto e assegura um monitoramento confiável.

Encoder magnético c/ função de segurança

  • seguro: cumpre os requisitos conforme DIN EN ISO 13849-1:2015 (diretriz de máquinas, Pld), IEC 61508:2010 (segurança funcional, SIL2) e EN IEC 61800-5-2:2007 (função de segurança, SIL2)
  • rápidos: de instalação fácil, sem configuração
  • de aplicação universal: comprimentos de medição de até 48 m, resolução ajustável, alta precisão do sistema até 20 µm
  • confortáveis: Funções de parametrização e diagnóstico

Sensores e chaves de segurança com tecnologia RFID e REED

As chaves de segurança com codificação magnética asseguram o livre acesso sem desgaste nas portas de proteção. Em conjunto com um distanciador, é possível instalar estas chaves de segurança com codificação magnética até em ambientes ferromagnéticos. Se for necessária uma maior resistência à vibração e adulteração, os sensores de segurança com codificação por transponder são a solução.

Supervisão eletrônica

Para a supervisão direta de áreas de trabalho de robôs e de posições finais de suportes metálicos para ferramentas no ambiente industrial existem soluções eletrônicas. Os nossos sensores indutivos de segurança sem contato oferecem soluções simples. A diferença, em comparação com as chaves de segurança ou os sensores de segurança RFID convencionais, é que eles não requerem nenhum complemento especial e eles são resistentes às vibrações.

Como todas as chaves e os sensores de segurança Balluff, os sensores indutivos de segurança também podem ser conectados diretamente ao módulo de segurança IO que agrupa todos os sinais e os encaminha via IO-Link Master para a avaliação. De passagem, você lucra com todas as vantagens de uma solução inteligente Indústria 4.0.

As vantagens mais importantes

  • sensores e chaves de segurança para diversificadas possibilidades de aplicação
  • carcaças em versões robustas com indicador LED de função
  • apropriados para aplicações de segurança até PLe/SIL3
  • economia de tempo e custos mais prevenção de erros através da técnica de conexão M12 padronizada
  • redução de custos de instalação e espaço
  • a complexidade de montagem e o espaço exigido são reduzidos
  • apropriados também para dispositivos de proteção pesados
  • proteção contra manipulação
  • insensíveis a vibrações e guias de portas imprecisas