- Série
- 18M
- Dimensões
- Ø 18 x 75 mm
- Interface
-
IO-Link 1.1
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico retroreflexivo
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Tamanho do ponto de luz
- Ø 300 mm a 7 m
- Alcance
- 0...5 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
- Material do invólucro
- Latão, niquelado
- Superfície ativa, material
- Vidro
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02