Disponibilidade

12 Versões

Código do pedido Preço Material do invólucro Comprimento Dimensões
Ações

BAE00Y6

BAE LX-XA-BW1016-S4
Alumínio, anodizado
PMMA
1096 mm Ø 20 x 1096 mm

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
Alumínio, anodizado
PMMA
610 mm Ø 20 x 610 mm

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
Alumínio, anodizado
PMMA
790 mm Ø 20 x 790 mm

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
Alumínio, anodizado
Vidro de borosilicato
420 mm Ø 45 x 420 mm

BAE00ZN

BAE LX-XA-BW0560A-S4
Alumínio, anodizado
Vidro de borosilicato
600 mm Ø 45 x 600 mm

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
Alumínio, anodizado
Vidro de borosilicato
800 mm Ø 45 x 800 mm

BAE00ZR

BAE LX-XA-BW0960A-S4
Alumínio, anodizado
Vidro de borosilicato
1000 mm Ø 45 x 1000 mm

BAE00ZT

BAE LX-XA-BW1160A-S4
Alumínio, anodizado
Vidro de borosilicato
1200 mm Ø 45 x 1200 mm

BAE011E

BAE LX-XA-BW0170A-S4
Alumínio, anodizado
Vidro de borosilicato
210 mm Ø 45 x 210 mm

BAE012C

BAE LX-XA-BW0170B-S4
Alumínio, anodizado, natural
Acryl glass
250 mm Ø 20 x 250 mm