Luzes da máquina

Para condições de iluminação óptimas

A iluminação robusta pode ser utilizada de várias formas. Quer seja na máquina, em sistemas de lavagem, em bancadas de trabalho ou de teste - as luzes LED de longa duração para máquinas garantem condições de iluminação óptimas em todo o lado.

Iluminações da máquina

  • resistente a impactos e vibrações, bem como termicamente e mecanicamente extremamente resistentes
  • Classe de proteção IP67 / IP69K: adequada para ambientes severos
  • conexão de encaixe padrão M12 de fácil instalação e econômica
  • iluminação homogênea, extensiva e, em caso de versões difusas, totalmente anti-ofuscante
  • redução de custos graças ao baixo consumo de energia e à tecnologia LED altamente eficiente
  • requer pouco espaço, estrutura compacta com Ø 20 mm ou Ø 45 mm e mais leve
  • 24 V CC ao invés de 230 V CA: não é necessário aterrar, maior segurança no trabalho
  • montagem simples