Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

BOS01KL

acessível

S-BOS M18 R

Código de digitação:

BOS 18E-PA-PR20-S4

A carregar...
Special characteristics
Washdown
Série
18E
Dimensões
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
PNP Contato normalmente fechado (NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retroreflexivo
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 300 mm a 7 m
Alcance
5 m
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Superfície ativa, material
Vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Acessórios Obrigatórios

Cantoneira de suporte para sensores óticos

Sistema universal de montagem

Acessórios mecânicos

Refletores

Cabos de ligação

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02