Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

BGL0033

S-BGL S

Código de digitação:

BGL 30C-005-S4

A carregar...
Série
C
Dimensões
18 x 80 x 93.5 mm
Largura da forquilha
30 mm
Interface
Analógica, tensão 0…10 V
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Peculiaridade ótica
Faixa de luz
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
3 x 28 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Sistema universal de montagem

Cabos de ligação

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09