Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť
Stiahnuť ▼

BSP00K5

k dispozícii

S-BSP T

Typecode:

BSP B400-FV004-A04A1A-S4

Načítanie...
Rozsah merania
0...400 bar
Presnosť
±0.5 % FSO BFSL
Tlak pri preťažení
1200 bar
Tlak pri roztrhnutí
1500 bar
Prevádzkové napätie Ub
14...30 VDC
Analógový výstup
Analog, voltage 0…10 V
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Pripojenie procesu
NPT 1/4"
Materiál procesného pripojenia
1.4571 stainless steel
Tesnenie, materiál
without, welded
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Teplota médií
-40...125 °C
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Prepájacie vedenia

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]