NF hlavy na zapis./čítanie (125 kHz) s integr. vyhodnoc. jednotkou
LF (125 kHz)

K dispozícii v:
23 Verzie
Naše NF hlavy na zapisovanie/čítanie s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou združujú anténu, elektroniku a rozhranie do jedného telesa.
Jednoduchá inštalácia šetrí čas a náklady. Niektoré hlavy na čítanie sa hodia aj do úzkych montážnych podmienok. Špeciálne varianty s odsadenou elektronikou poskytnú voľný priestor pri inštalácii. A vďaka robustnému telesu so stupňom ochrany IP67 je zaistené spoľahlivé použitie v drsnom prostredí.
Špeciálne funkcie
- Dostupné rozhrania: paralelné a sériové (RS232, RS422)
- Odpadá prídavná vyhodnocovacia jednotka
- Zobrazenie stavu priamo na telese čítacej jednotky zjednodušuje uvedenie do prevádzky a minimalizuje prestoje
Dostupnosť
23 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Housing material | Communication | Interface | Ambient temperature | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01EHBIS L-404-035-001-00-S115-SA1 |
448.60 EUR | 40 x 20 x 50 mm | ABS, Interface PBT | RS232 | 0...70 °C | ||
![]() BIS00C5BIS L-400-035-001-00-S115 |
488.50 EUR | 40 x 41 x 120 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CKBIS L-400-043-003-02-S115 |
639.10 EUR | Ø 12 x 53 mm | Brass, Interface PBT, nickel-plated | RS422 (Easy Loop) | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CLBIS L-400-043-004-02-S115 |
579.30 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, Interface PBT | RS422 (Easy Loop) | 0...70 °C | ||
![]() BIS0121BIS L-404-035-001-00-S115 |
448.60 EUR | 50 x 20 x 40 mm | ABS, Interface PBT | RS232 | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CUBIS L-405-037-002-05-MU |
391.00 EUR | Ø 18 x 75 mm | Brass, Interface PBT, nickel-plated | parallel | 0...70 °C | ||
![]() BIS00E1BIS L-409-045-003-07-S4 |
321.30 EUR | Ø 12 x 53 mm | Brass, Interface PBT, nickel-plated | IO-Link | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CCBIS L-400-035-004-00-S115 |
579.30 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, Interface PBT | RS232 | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CNBIS L-405-033-002-05-MU |
391.00 EUR | Ø 18 x 75 mm | Brass, Interface PBT, nickel-plated | parallel | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CRBIS L-405-033-004-05-MU |
391.00 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, Interface PBT | parallel | 0...70 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.