NF vyhodnocovacie jednotky (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)

K dispozícii v:
19 Verzie
Pomocou našej vyhodnocovacej jednotky BIS V budete môcť použiť na každej vyhodnocovacej jednotke súbežne až štyri hlavy na zapisovanie/čítanie. Ich nezávislosť od frekvencií umožní kombinovanú prevádzku so všetkými frekvenciami (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Budete teda potrebovať iba zásobu jedného typu vyhodnocovacej jednotky, čím sa výrazne zjednoduší skladové hospodárstvo. Na použitie mimo sféry priemyslu je vyhodnocovacia jednotka dostupná okrem toho so všetkými globálne bežnými zbernicovými systémami.
Špeciálne funkcie
- Perfektná kompatibilita EMC vďaka robustnému tlakovo odliatemu zinkovému telesu
- Všetky prípojky jednoducho dostupné na čelnej strane
- Variabilný koncept upevnenia na jednoduchú montáž na montážnu lištu alebo na profil
- LCD displej a tlačidlo na jednoduché uvedenie do prevádzky
- Každá hlava na zapisovanie/čítanie signalizuje svoj prevádzkový stav dvomi LED diódami priamo vyhodnocovacej jednotke
- Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s technológiou IO-Link
- Webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
- Funkčné moduly mnohých bežných výrobcov riadení na rýchle použitie
- Integrovaný prepínač s 2 portami pre zbernicovú a prstencovú topológiu
- Malý a kompaktný (172 × 48 × 62 mm)
- USB rozhranie na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
- BIS Cockpit: Hlavy na čítanie/zapisovanie s možnosťou nastavenia parametrov bez ohľadu na rozhranie pomocou počítačového softvérového nástroja
- Napájanie cez robustný konektor 7/8“ pre drsné priemyselné prostredia
Dostupnosť
19 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Interface | Operating voltage Ub | IP rating | Supported RFID technologies | Ambient temperature | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01FMBIS V-6110-063-C102-SA13 |
1580.30 EUR | IO-Link, EtherCAT | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS01F5BIS V-6110-063-C102-SA3 |
1439.00 EUR | EtherCAT | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS01FLBIS V-6108-048-C102-SA13 |
1580.30 EUR | IO-Link, Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1580.30 EUR | IO-Link, Ethernet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS018KBIS V-6107-039-C106 |
1580.30 EUR | Ethernet TCP/IP, IO-Link, USB | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS014EBIS V-6111-073-C103 |
1580.30 EUR | IO-Link, CC-Link | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
![]() BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
1580.30 EUR | Ethernet TCP/IP, IO-Link, USB | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
1580.30 EUR | IO-Link, Profinet | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1580.30 EUR | IO-Link, Profibus | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
1580.30 EUR | IO-Link, Ethernet/IP | 24 V DC LPS Class 2 | IP65, with connector | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.