Tool-ID
Manažment nástroja

K dispozícii v:
2 Verzie
Tool-ID je lacným vstupným riešením do manažmentu nástrojov. Vďaka jednoduchej inštalácii a konfigurácii ním možno ľahko dovybaviť každý obrábací stroj, ktorý má USB rozhranie (rozšírenie pre klávesnicu). Údaje sa zapisujú prostredníctvom technológie RFID z presettera (predpoklad pre systém) na nástroj. A následne sa pomocou systému Easy Tool-ID odovzdajú na obrábací stroj. Odpadá tak ich manuálne zadávanie. Riziko chybných zadaní a časy prípravy sa výrazne znížia.
zníženie časov prípravy a chybných zadaní: bezpečný a rýchly prenos údajov o nástrojoch cez USB
zníženie chybovosti: žiadne manuálne zadávanie údajov o nástrojoch
dodatočná príprava bez nákladov: jednoduchá konfigurácia cez webový prehliadač, žiadny zásah do obrábacieho stroja a iba krátke časy prestoja
Dostupnosť
2 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Housing material | Činnosti |
---|---|---|---|
![]() SET01RYBAV BP-PH-00196-01 |
6674.96 EUR | ||
![]() BSG001WBSG TID-06-C05-02-005 |
2844.30 EUR |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.