- Magnetické snímače pre drážku T
- Magnetické snímače pre drážku C
- Magnetické snímače pre viacero tvarov drážok
- Magnetické snímače pre valce s ťažnými tyčami
- Dva magnetické snímače na jednom konektore
- Magnetické snímače s nastaviteľnými spínacími bodmi
- Magnetické snímače pre kruhové valce
- Magnetické snímače pre trapézovú drážku a trapézové vedenie
- Systémy merania polohy magnetického poľa
Snímače magnetického poľa do pneumatických valcov
Snímače magnetického poľa

K dispozícii v:
15 Verzie
Snímače magnetického poľa umožnia spoľahlivú detekciu polohy piesta v pneumatickom valci bez opotrebovania. Nie sú citlivé na vibrácie a spínajú cez vrstvu materiálu z neželezných kovov a hliníka bez zníženia spínacej vzdialenosti. Majú výrazne väčšiu spínaciu vzdialenosť ako indukčné snímače rovnakej veľkosti. Umožňujú tienenú inštaláciu - v jednej rovine s okolitým kovovým prostredím.
Špeciálne funkcie
- Malé, kompaktné púzdra a vysoké spínacie vzdialenosti
- Snímače s priemerom 6,5 mm dokážu bezkontaktne snímať až do 90 mm
- Vhodné na priemyselné použitie a necitlivé na znečistenie
- zisťovanie polohy aj cez stenu kontajnera alebo potrubia
- Možná je aj detekcia magnetov s rôznou polarizáciou
Dostupnosť
15 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Housing material | Dimension | Switching output | Connection | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00NRBMF 07M-PS-D-2-SA4-S49-00,3 |
73.10 EUR | Brass, nickel plated | Ø 6.5 x 30 mm | PNP Normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00PABMF 08EF-AAPS-C-2-Y8-03 |
72.20 EUR | 1.4404 stainless steel | Ø 8 x 32 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 3.00 m, TPE-V | |
![]() BMF001ZBMF 10E-PS-D-2-SA1-S49 |
71.50 EUR | 1.4571 stainless steel | Ø 10 x 32 mm | PNP Normally open (NO) | Connector, M8x1-Male, 3-pin | |
![]() BMF00E9BMF 12M-PO-C-2-S4 |
69.30 EUR | Brass | Ø 12 x 50 mm | PNP Normally closed (NC) | Connector, M12x1-Male, 4-pin | |
![]() BMF000FBMF 07M-PS-C-2-KPU-03 |
58.80 EUR | Brass, nickel-plated | Ø 6.5 x 30.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF000RBMF 08M-PS-C-2-KPU-03 |
58.80 EUR | Brass, nickel-plated | Ø 8 x 30.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 3.00 m, PUR | |
![]() BMF000PBMF 08M-PS-C-2-KPU-02 |
58.10 EUR | Brass, nickel-plated | Ø 8 x 30.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF00C7BMF 12M-PS-C-2-S4 |
69.30 EUR | Brass | Ø 12 x 50 mm | PNP Normally open (NO) | Connector, M12x1-Male, 4-pin | |
![]() BMF0022BMF 12M-PS-D-2-S4 |
69.30 EUR | Brass, nickel-plated | Ø 12 x 50 mm | PNP Normally open (NO) | Connector, M12x1-Male, 4-pin | |
![]() BMF000EBMF 07M-PS-C-2-KPU-02 |
58.10 EUR | Brass, nickel-plated | Ø 6.5 x 30.5 mm | PNP Normally open (NO) | Cable, 2.00 m, PUR |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.