Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Univerzálne rozhrania IO-Link

Vstupno/výstupné moduly

K dispozícii v:

5 Verzie

Pomocou našich univerzálnych rozhraní IO-Link sú pre IO-Link vhodné všetky zariadenia s až 16 vstupmi/výstupmi. Pomocou integrácie IO-Link sa umožní priame spojenie čerpadiel, signálnych svetiel, ovládacích pultov, ventilových terminálov, spínacích jednotiek, prenosových jednotiek atď. s riadiacou úrovňou.

Modul ponúka rýchlu prípojku IO-Link pomocou štandardného vedenia pre snímač a neobsadený kábel. Do riadiaceho prostredia tak budete môcť integrovať až 16 vstupov/výstupov.

Špeciálne funkcie

  • Kompaktný kryt adaptéra na priame pripojenie na rôzne zariadenia cez rozhranie IO-Link
  • Univerzálne a nezávislé od prevádzkovej zbernice
  • Pripojenie na riadiacu úroveň obvyklým káblom pre snímače
  • Varianty sú dostupné s 8 alebo 16 vstupnými/výstupnými signálmi
  • Bez nákladnej viacnásobnej kabeláže
  • Šetrí miesto, čas a peniaze vďaka úspornej koncepcii kabeláže

Cena

5 Výsledky

Objednávkový kód Cena Interface Analog inputs Output current max. Outputs, number Inputs, number Housing material
Činnosti

BNI005M

BNI IOL-771-000-K027
128.4 EUR IO-Link 1.1 16 16 PA

BNI005N

BNI IOL-772-000-K027
114.1 EUR IO-Link 1.1 8 8 PA

BNI00CA

BNI IOL-771-002-K027-003
145.1 EUR IO-Link 1.1 16 16 PA

BNI00CC

BNI IOL-772-002-K027-003
132.9 EUR IO-Link 1.1 8 8 PA

BNI00AE

BNI IOL-772-002-E032
170.6 EUR IO-Link 1.1 8 8 1.4404 stainless steel
PTFE