BVS-Cockpit
Uvedenie do prevádzky a konfigurácia

K dispozícii v:
1 Verzie
Vďaka premyslenému používateľskému rozhraniu BVS-Cockpit možno inteligentné kamery a priemyselné kamery ľahko a intuitívne nastaviť a obsluhovať. V používateľskom rozhraní sa vám tak zobrazujú všetky dôležité funkcie. Pri všetkých nástrojoch vidíte len parametre dôležité pre dané nastavenie, takže môžete naše inteligentné kamery, ako aj priemyselné kamery pohodlne prispôsobiť svojim požiadavkám. Vďaka možnosti kombinácie s rôznym hardvérom je rozsah riešení dobre odstupňovateľný.
Naše prehľadné používateľské rozhranie BVS-Cockpit máte k dispozícii aj na inštaláciu a používanie na koncových zariadeniach so systémom Windows. Môžete tak konfigurovať a obsluhovať pripojené priemyselné kamery pomocou svojho vlastného počítača.
Použitie: až 8 priemyselných kamier
Predpoklady pre systém: Procesor s 2 GHz Dual Core a 2 GB pracovnou pamäťou
Podporované webové prehliadače: Mozilla Firefox (verzia 24), Google Chrome (verzia 32.0), Windows Internet Explorer (verzia 10)
Podporované operačné systémy: Windows 7 (64 bit) alebo vyšší
Už nainštalované systémy pre 4 kamery sa môžu rozšírením licencie nadstaviť až na 8 kamier.
Dostupnosť
1 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Short description | Scope of delivery | Činnosti |
---|---|---|---|---|
![]() BAI BVS - Balluff Vision SolutionsBAI BVS - Balluff Vision Solutions |
BVS Cockpit license expansion for Balluff SmartVision products |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.