Riešenia Plunger Probe
Mechanická ochrana

K dispozícii v:
37 Verzie
Naše riešenia Plunger Probe disponujú pevným dorazom a robustným dizajnom pre aplikácie v drsných podmienkach. Ideálne sa hodia pre zváracie prípravky a na vysekávanie, ako aj pre aplikácie s kontrolovaným vyhadzovaním obrobkov. Kompletná súprava obsahuje snímač, teleso a pružiny. Okrem toho si môžete vybrať rôzne typy zdvíhadiel, napr. s kruhovým prierezom, ploché, dláto a závit M6, ako aj tri napätia pružín (nízke, stredné, vysoké). Dvojdielne teleso v každom prípade zjednodušuje údržbu.
Špeciálne funkcie
- Spoľahlivosť a dlhá životnosť aj v znečistených prostrediach
- Jednoduché výmena snímačov na čistenie a údržbu
- Presný spínací bod
- Individuálne použitie vďaka rôznym veľkostiam a tvarom
- Dostupné príslušenstvo pre variant so závitom: plochý nadstavec, M4, M6, M8, M10
Dostupnosť
37 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Material | Use | Dimension | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM019YBAM FS-XE-003-M5-4 |
58.10 EUR | Stainless steel | for inductive sensors BES M5, for inductive sensors Ø5 | Ø 19 x 35 mm | |
![]() BAM0260BAM FS-XE-005-M8-2-01T |
237.00 EUR |
Brass Chrome-plated Steel Bronze Stainless steel Chrome-plated |
for positive stop plunger probe | Ø 18 x 120.5 mm | |
![]() BAM009LBES 08-FA-49 |
43.20 EUR | Stainless steel | for inductive sensors BES M8, for inductive sensors Ø4 | Ø 8 x 57 mm | |
![]() BAM009MBES 08-FA-89 |
52.10 EUR | Stainless steel | for inductive sensors BES M8, for inductive sensors Ø4 | Ø 8 x 97 mm | |
![]() BAM009PBES 08-FA-BS-4,0-W |
27.70 EUR | Aluminum anodized, red | for inductive sensors BES M8, for inductive sensors Ø4 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
![]() BAM01C0BAM FS-XE-002-D4-4 |
36.00 EUR | Stainless steel | for inductive sensors Ø4 | Ø 13 x 47 mm | |
![]() BAM019WBAM FS-XE-004-M8-4 |
68.10 EUR | Stainless steel | for inductive sensors BES M8 | Ø 19 x 53 mm | |
![]() BAM025TBAM TG-AM-015-001 |
64.30 EUR | Stainless steel (1.7225) Zinc coated, light | for positive stop plunger probe | Ø 50.8 x 12 mm | |
![]() BAM009TBES 08-FA-BS-8,0-W |
27.70 EUR | Aluminum anodized, red | for inductive sensors BES M8 | 31.8 x 12 x 20 mm | |
![]() BAM01AZBAM FS-XE-001-M5-4 |
23.30 EUR | Stainless steel | for inductive sensors BES M5, for inductive sensors Ø5 | Ø 8 x 35 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.