Snímače tlaku s čelným lícovaním
Snímače tlaku

K dispozícii v:
29 Verzie
Naše snímače tlaku s čelným lícovaním BSP sa perfektne hodia na meranie tlaku vo viskóznych, pastových, kryštalizujúcich médiách alebo v médiách s obsahom pevných látok. Napr. pri lepidlách, tukoch, tesniacich hmotách alebo pri často sa meniacich médiách. Vďaka ich membráne z ušľachtilej ocele zvarenej s čelným lícovaním nevykazujú snímače žiadne mŕtve zóny a umožňujú veľmi dobré čistenie.
Špeciálne funkcie
- Žiadne mŕtve zóny a dobré čistenie
- Komfort vďaka dobre čitateľnému displeju a voliteľnými výstupmi (analog, digital, IO-Link)
- Kompaktné a robustné riešenie ako prevodník s výstupom 4-20mA
- Tlakové rozsahy -1 … 600 barov
- Procesná prípojka z vysokoakostnej ušľachtilej ocele G1/2“ alebo Tri-Clamp 1 ½“
- IP67 alebo IP69k
- Rozšírený teplotný rozsah (teplota média -40 … +125 °C)
- Osvedčenie UL, materiálový certifikát 3.1 (STN EN 10204)
- Špecifické modifikácie pre zákazníka na požiadanie
Dostupnosť
29 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Measuring range | Process connection | Interface | Media temperature | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSP010CBSP V003-IV010-P00S2B-S4 |
441.90 EUR | -1...3 bar | G 1/2" (DIN 3852) front-flush |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC |
-40...125 °C | |
![]() BSP00W7BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006 |
404.30 EUR | 0 bar...750 mbar | 1 1/2" Tri Clamp | Analog, current 4…20 mA | -10...125 °C | |
![]() BSP00Z4BSP B002-IV009-P00S2B-S4 |
412.10 EUR | 0...2 bar | G 1/2" (DIN 3852) front-flush |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC |
-40...125 °C | |
![]() BSP00ZUBSP B002-IV010-P00S2B-S4 |
429.70 EUR | 0...2 bar | G 1/2" (DIN 3852) front-flush |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC |
-40...125 °C | |
![]() BSP00Z5BSP B005-IV009-P00S2B-S4 |
412.10 EUR | 0...5 bar | G 1/2" (DIN 3852) front-flush |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC |
-40...125 °C | |
![]() BSP00ZWBSP B005-IV010-P00S2B-S4 |
429.70 EUR | 0...5 bar | G 1/2" (DIN 3852) front-flush |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC |
-40...125 °C | |
![]() BSP00ZZBSP B020-IV010-P00S2B-S4 |
429.70 EUR | 0...20 bar | G 1/2" (DIN 3852) front-flush |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC |
-40...125 °C | |
![]() BSP00ZPBSP M250-ZT009-P00S2B-S4-006 |
662.40 EUR | 0...0.25 bar | 1 1/2" Tri Clamp |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC |
-10...125 °C | |
![]() BSP0103BSP M500-ZT010-P00S2B-S4-006 |
675.70 EUR | 0...0.5 bar | 1 1/2" Tri Clamp |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC |
-10...125 °C | |
![]() BSP00ZTBSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006 |
662.40 EUR | 0...0.75 bar | 1 1/2" Tri Clamp |
IO-Link 1.1 Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V 2x PNP/NPN NO/NC |
-10...125 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.