Magneticky kódované bezpečnostné systémy na meranie dráhy
Bezpečnostné spínače a bezpečnostné snímače

K dispozícii v:
2 Verzie
Magneticky kódované bezpečnostné systémy na merania dráhy sú vybavené bezpečným inkrementálnym rozhraním sin/cos a bezpečným absolútnym rozhraním SSI alebo BiSS-C. Vďaka tomu sú ideálne pre aplikácie zamerané na bezpečnosť (s certifikátom TÜV Rheinland). A vďaka veľkej meracej dĺžke až 48 m a veľmi vysokej presnosti opakovania (< 1 µm) majú všestranné využitie.
Zaujímavosti
- Bezpečnosť: spĺňa požiadavky podľa DIN EN ISO 13849-1:2015 (bezpečnosť strojov, Pld), IEC 61508:2010 (funkčná bezpečnosť, SIL2) a EN IEC 61800-5-2:2007 (bezpečnostná funkcia, SIL2)
- Úspora času: ľahké zriadenie, žiadna konfigurácia
- Univerzálne použitie: meracie dĺžky až 48 m, nastaviteľné rozlíšenie, vysoká presnosť systému až 20 µm
- Komfort: funkcie na nastavenie parametrov a diagnostiku
2 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Measuring range | Interface | Resolution | Reference signal | Read distance | Performance Level | Safety category (EN ISO 13849-1) | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BML095YBML SF2-I211-GZZZ-ZZZ5-KA05 |
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) | Individually or fixed-periodic | 0.01...1.5 mm | d | 3 | ||||
![]() BML095ZBML SF2-I212-GZZZ-ZZZ5-KA05 |
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) | Individually or fixed-periodic | 0.01...1.5 mm | d | 3 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.