NF dátové väzbové členy (125 kHz)
LF (125 kHz)

K dispozícii v:
7 Verzie
Dátové väzbové členy od spoločnosti Balluff zaručujú maximálnu flexibilitu. Spoľahlivo prenesú dáta pomocou dvoch bezdrôtových rozhraní. Pri tom sa postarajú o bezdotykové premostenie oboch prechodov namiesto pevného dátového prenosu. Dátové väzbové členy sa používajú všade tam, kde je bezpodmienečne nutné dvojité mechanické rozhranie, napr. pri otočných stoloch, vymeniteľných držiakoch nástrojov alebo ramenách s chápadlami. Funkcie môžete aktivovať aj na doposiaľ neprístupných miestach.
Špeciálne funkcie
- Bezúdržbový prenos bez mechanického opotrebenia
- Rýchly a spoľahlivý prenos signálu
- Rôzne dĺžky káblov: 1 m, 2 m a 5 m
Dostupnosť
7 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Style 1 | Style 2 | Antenna type | Cable length | Housing material | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00JYBIS L-380-05/BU-PU1-00,5 |
281.4 EUR | round | 0.50 m | ABS, GF16 | |||
BIS00K0BIS L-380-SA1/BU-PU1-00,5 |
369.92 EUR | round | 0.50 m | POM, GF25 | |||
![]() BIS00K1BIS L-380-ST/10 |
132.62 EUR | M30x1.5 | round | Brass, nickel-plated | |||
BIS00NRBIS L-380-22/BU-PU1-00,35 |
303.56 EUR | round | 0.35 m | ABS, GF16 | |||
![]() BIS00JWBIS L-380-05/BU-PU1-00,15 |
288.44 EUR | round | 0.15 m | ABS, GF16 | |||
![]() BIS00NNBIS L-380-06/BU-PU1-00,3 |
297.68 EUR | M12x1 | round | 0.30 m | Brass, nickel-plated | ||
BIS00NPBIS L-380-22/BU-PU1-00,15 |
279.09 EUR | round | 0.15 m | ABS, GF16 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.