Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Sklenené vlákna

Reflektory, vlákna, optické prvky

K dispozícii v:

117 Verzie

Naše kompaktné, flexibilné a robustné riešenia zo sklenených vlákien sa vyznačujú presnosťou a rýchlosťou. Sú dostupné ako sondy a jednorazové verzie. Na výber máte rôzne koncovky s priemermi od 2 do 8 mm, ako aj v priamom alebo zahnutom vyhotovení.

Sklenené vlákna sú odolné proti teplotám až do 250 °C, ako aj proti chemickým vplyvom. Navyše budete profitovať z ich jednoduchej inštalácie, aj pri obmedzených priestorových podmienkach.

Špeciálne funkcie

  • Riešenia navrhnuté a otestované pre Balluff BFB M18M-… a BOS 30M-…
  • Rôzne materiály plášťov, ako je polyuretán, kovová špirálová hadica a silikón
  • Rôzne dĺžky a priemery
  • Odolnosť proti nášľapnému zaťaženiu a oleju
  • Veľká funkčná rezerva
  • Vysokokvalitné materiály a presné spracovanie
  • Homogénne optické vlastnosti

Dostupnosť

Cena

117 Výsledky

Objednávkový kód Cena Version Style Dimension Fiber type material Cable length
Činnosti

BFO000H

BFO 18A-LAA-MZG-20-1
190.79 EUR M5, standard Cylinder, Straight optics Ø 8 x 30 mm Glass 1.00 m

BFO0013

BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5
253.58 EUR Ø 6, 90° optics Cylinder, Optics 90° Ø 8 x 14 mm Glass 0.50 m

BFO0014

BFO 18A-LEE-MZG-20-1
293.06 EUR Ø 6, 90° optics Cylinder, Optics 90° Ø 8 x 14 mm Glass 1.00 m

BFO0019

BFO 18A-LEE-SMG-20-0,5
272.16 EUR Ø 6, 90° optics Cylinder, Optics 90° Ø 8 x 14 mm Glass 0.50 m

BFO001A

BFO 18A-LEE-SMG-20-1
329.18 EUR Ø 6, 90° optics Cylinder, Optics 90° Ø 8 x 14 mm Glass 1.00 m

BFO001F

BFO 18A-LEE-UZG-20-0,5
175.56 EUR Ø 6, 90° optics Cylinder, Optics 90° Ø 8 x 14 mm Glass 0.50 m

BFO001H

BFO 18A-LEE-UZG-20-1
197.72 EUR Ø 6, 90° optics Cylinder, Optics 90° Ø 8 x 14 mm Glass 1.00 m

BFO001P

BFO 18A-LFF-MZG-10-0,5
165.17 EUR Ø 2, 90° optics Cylinder, Optics 90° Ø 8 x 14 mm Glass 0.50 m

BFO001R

BFO 18A-LFF-MZG-10-1
194.25 EUR Ø 2, 90° optics Cylinder, Optics 90° Ø 8 x 14 mm Glass 1.00 m

BFO001W

BFO 18A-LFF-SMG-10-1
252.32 EUR Ø 2, 90° optics Cylinder, Optics 90° Ø 8 x 14 mm Glass 1.00 m