Termické monitorovače prietoku
Snímače prietoku

K dispozícii v:
11 Verzie
Pomocou termických monitorovačov prietoku môžete kontrolovať procesné kvapaliny spínacím spôsobom. Napríklad v obrábacích strojoch, čerpadlách alebo kompresoroch.
Vďaka robustnému krytu sú monitorovače prietoku spoločnosti Balluff vhodné aj pre náročné priemyselné prostredie.
Vďaka našim variantom na naskrutkovanie alebo priamu inštaláciu môžete spoľahlivo vyriešiť rôzne požiadavky v širokej škále aplikácií.
Špeciálne funkcie
- žiadne pohyblivé časti, preto sú odolné voči znečisteniu
- konštrukcie na naskrutkovanie alebo priamu inštaláciu, v závislosti od množstva prietoku/priemeru potrubia
- jednoducho integrovaná robustná zásuvka M12
- zobrazenie množstva prietoku prostredníctvom riadku LED alebo displeja
- Osvedčenie UL a CE
Dostupnosť
11 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Working range | Switching output | Installation length from contact surface | Process connection | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BFF000CBFF T7080-JA001-D06A2A-S4 |
364.00 EUR | 3...300 cm/s oil, 1...150 cm/s aqueous media | PNP | 80 mm | NPT 1/2" outer | |
![]() BFF0001BFF T7031-HA001-D06A2A-S4 |
321.30 EUR | 3...300 cm/s oil, 1...150 cm/s aqueous media | PNP | 31 mm | G 1/2" outer | |
![]() BFF0003BFF T7040-JA001-D06A2A-S4 |
321.30 EUR | 3...300 cm/s oil, 1...150 cm/s aqueous media | PNP | 40 mm | NPT 1/2" outer | |
![]() BFF000ABFF TX006-DA004-D00A2C-S4 |
509.50 EUR | 0.1...2 l/min water | 2x PNP NO/NC | G 1/4" outer | ||
![]() BFF0007BFF TX015-HA003-D06A2A-S4 |
396.60 EUR | 2...25 l/min aqueous media | PNP | G 1/2" outer | ||
![]() BFF0004BFF T7031-HA002-R03A0A-S4 |
198.20 EUR | 3...300 cm/s oil, 1...150 cm/s aqueous media | 31 mm | G 1/2" outer | ||
![]() BFF0006BFF T7040-JA002-R03A0A-S4 |
198.20 EUR | 3...300 cm/s oil, 1...150 cm/s aqueous media | 40 mm | NPT 1/2" outer | ||
![]() BFF0002BFF T7048-HA001-D06A2A-S4 |
321.30 EUR | 3...300 cm/s oil, 1...150 cm/s aqueous media | PNP | 48 mm | G 1/2" outer | |
![]() BFF0005BFF T7048-HA002-R03A0A-S4 |
198.20 EUR | 3...300 cm/s oil, 1...150 cm/s aqueous media | 48 mm | G 1/2" outer | ||
![]() BFF0008BFF TX010-HA004-D00A2C-S4 |
509.50 EUR | 1...10 l/min aqueous media | 2x PNP NO/NC | G 1/2" outer |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.