Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?

Vždy zostať aktuálne

S našimi e-mailmi dostanete pravidelné informácie o produktoch, udalostiach, službách a bulff.

REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

RFID LF tagy (70/455 kHz)

Systém LF RFID BIS C

K dispozícii v:

3 Séria

Značky LF sprevádzajú obrobky počas celého výrobného procesu. Niekedy sú vystavené extrémnym podmienkam, ako sú vysoké teploty, kovové prostredie alebo vplyvy prostredia.

Tagy RFID od spoločnosti Balluff dokážu odolávať vysokým nárokom: sú odolné voči rušeniu v kovovom prostredí, výkonné v chladnom prostredí a prostredí bohatom na mazivá a vhodné na použitie v deionizovanej vode v autokláve a vo vákuu.

Špeciálne vlastnosti

  • Rozmanitosť špeciálnych LF štítkov pre takmer všetky oblasti priemyslu
  • Robustné, priemyselné tagy RFID odolné voči poveternostným vplyvom a teplotám
  • Tagy EEPROM s kapacitou pamäte 511, 1023, 2047 bajtov
  • Tagy FRAM s kapacitou 8 kByte na takmer neobmedzený počet cyklov čítania/zápisu
  • Možnosti montáže: Lepenie alebo skrutkovanie
  • Identifikačné tagy pre nástroje s priemerom 10 mm BIS C-122: Klasický, miliónkrát použitý, celosvetovo štandardizovaný štandard
  • Rohové tagy s dvojitými cievkami zabraňujú otáčaniu paliet pri identifikácii paliet
  • Programovanie kódových štítkov podľa požiadaviek zákazníka

3 Séria

Séria
Údaje používateľa, čítanie/zápis Formfaktor Materiál puzdra primárny UID serial number, read-only
Činnosti
1023 Byte, 2047 Byte, 511 Byte, 8192 Byte M30x1.5, M16x0.75 Brass, POM, PA, PBT, Epoxy-resin/fiberglass, PEEK
1023 Byte, 2047 Byte, 8192 Byte POM, PA, ABS, PBT
1023 Byte, 2047 Byte Steel
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať