Bezpečné vstupno/výstupné moduly
Jednoduchá realizácia s bezpečnostnými aplikáciami IO-Link
Bezpečné vstupno/výstupné moduly od spoločnosti Balluff spájajú bezpečnostnú a automatizačnú techniku prostredníctvom technológie IO-Link. Táto poskytuje nielen signály snímačov a akčných členov, ale dá sa použiť aj na bezpečnostné aplikácie. S univerzálnym rozhraním bude integrácia priemyselnej bezpečnostnej techniky taká jednoduchá, ako nikdy predtým.

Moduly IO-Link pre bezpečnostné aplikácie
- Vhodné pre bezpečnostné aplikácie až do PLd/SIL2
- Nízke náklady na údržbu v prípade servisu vďaka priebežnej diagnostike a jednoduchej výmene zariadenia
- Nákladovo úsporné vďaka unifikovaným pripájacím vedeniam M12
- Zníženie prestojov vďaka možnosti diaľkovej údržby
- Úspora modulov vďaka možnosti zoskupovania a štandardizovania funkcií stroja

Profisafe prostredníctvom IO-Link
- Jedna infraštruktúra pre automatizačnú a bezpečnostnú techniku až do PLe/SIL3 prostredníctvom IO-Link
- Nízke náklady na udržiavanie v prípade servisu vďaka priebežným diagnostikám a jednoduchej výmene prístrojov
- Nízke náklady vďaka unifikovaným pripájacím vedeniam M12
- Zníženie počtu potrebných IP adries
- Štandardizovaná koncepcia prepojenia s možnosťou priameho pripojenia bezpečných pridržiavacích zariadení
- Možnosť pripojenia takmer akéhokoľvek bezpečnostného zariadenia
Bezpečná komunikácia so Safety over IO-Link
Jadro Safety over IO-Link tvorí pri Balluff Safety-Hub s Profisafe pre Profinet. Bezpečnostné spínače, snímače, optoelektronické ochranné zariadenia alebo aj bezpečné povelové prístroje s ním pripojíte rýchlo. Štandardné vedenia M12 sú preto vhodné na pripojenie takmer každého bezpečného prevádzkového prístroja.
Bezpečná komunikácia s riadiacou úrovňou sa vykonáva prostredníctvom Profisafe pre Profinet. Unikátne pritom je: Pre bezpečnostnú koncepciu vášho zariadenia potrebujete len jednu infraštruktúru, aby ste realizovali priemyselnú bezpečnosť. Spolu s našimi bezpečnostnými komponentami vznikne komplexný bezpečný systém, na ktorý sa môžete spoľahnúť.
Jednoduchá integrácia a riadenie
Bezpečné vstupno/výstupné moduly pracujú v rámci komunikácie zariadenia na rovnakej úrovni ako zariadenia IO-Link. Tým spôsobom sa Safety-Hub a moduly IO-Link pre bezpečnostné aplikácie pripoja k portu IO-Link už existujúceho štandardného primárneho zariadenia IO-Link.
V prípade modulov Safety over IO-Link sa potom tieto moduly centrálne parametrizujú prostredníctvom riadenia na konkrétne použitie. K Safety-Hub je možné pripojiť viac ako dvanásť bezpečných vstupov a dva bezpečné výstupy rôznych bezpečnostných komponentov, ako napríklad bezpečnostné snímače, bezpečnostné spínače, bezpečné pridržiavacie zariadenia alebo prístroje núdzového zastavenia. A to nielen od spoločnosti Balluff, ale aj od iných výrobcov – všetko so štandardným káblom M12.
Moduly IO-Link s galvanickým odpojením pre bezpečnostné aplikácie sa ovládajú predradenou bezpečnou logickou jednotkou.
Bezpečné spracovanie signálov
S modulom Profisafe prostredníctvom IO-Link môžete bezpečne spracovať všetky signály, ako napríklad signály spínacích kontaktov alebo signály OSSD. Tento modul monitoruje pripojenú senzoriku, odovzdáva jej stav na nadradené ovládanie Profisafe, a potom môže bezpečne vypnúť pripojené akčné členy. Mimochodom, k nášmu Safety-Hub sa dajú pripojiť aj jednoduché štandardné snímače alebo akčné členy. Používané primárne zariadenie IO-Link je štandardné zariadenie, ktoré nie je zamerané na bezpečnosť. To znamená: bezpečnostné signály sa prenášajú prostredníctvom primárneho zariadenia a cez všetky medziľahlé úrovne až do riadiacej úrovne a až tam sa spracovávajú. Na to sa môžu prípadne použiť aj disponibilné primárne zariadenia IO-Link, takže dodatočne šetríte náklady.
Zaručenie bezchybného spojenia
V rámci systémov platí: Čím je kabeláž jednoduchšia, tým nižšia je chybovosť. Pripojovacie koncepcie s IO-Link vám poskytujú jednoduchú prípojku M12 s trojpólovými alebo štvorpólovými konektormi. Toto jednoduché prepojenie umožňuje Safety over IO-Link aj pri realizácii bezpečnosti strojov. Okrem toho s riešením Safety over IO-Link šetríte hotovosť: Prepojenie vytvoríte rýchlo, spotrebujete málo materiálu a zaručene bude bezporuchové.
Zníženie celkových nákladov vďaka riešeniu Safety over IO-Link
S riešením Safety over IO-Link využívate aj naďalej všetky výhody IO-Link. Pretože koncepcia spája bezpečnosť a automatizáciu v jednom systéme. Aj bezpečné vstupno/výstupné moduly s galvanickým odpojením doplníte v prevádzke v existujúcej topológii IO-Link. Z potenciálu úspor dosiahnutého vďaka IO-Link mimochodom profitujete počas celého životného cyklu vášho stroja.
Zníženie odstavnej plochy pre stroj
Inteligentné rozšírenie IO-Link s bezpečnostnými funkciami vám umožňuje jednoduchú a bezpečnú štruktúru systému. Ušetríte na kabeláži, znížite objem svojho skriňového rozvádzača a zmenšíte odstavnú plochu pre váš stroj. Ďalšie plus pre vás: Naše Safety-Hub s Profisafe môžete integrovať komfortne. V ojedinelých prípadoch je možné dokonca upustiť od použitia samostatného Hub. Pretože Safety-Hub umožňuje prepojiť aj signály binárnych štandardných snímačov.
Zvýšenie výkonu stroja prostredníctvom minimálneho rozšírenia
S riešením Safety over IO-Link môžete komfortne rozšíriť existujúcu topológiu siete. Pretože bezpečné vstupno/výstupné moduly s Profisafe pre Profinet umožňujú pripojenie bezpečnostných, ako aj štandardných komponentov. Tým sa zachová funkčnosť vášho systému. A bezpečnosť je zaručená. Vďaka vynikajúcej možnosti škálovania zvýšite obratom ruky výkon svojho zariadenia, pretože obe topológie sú úspešné zlúčené.
Flexibilná prestavba zariadenia až do poslednej minúty
Vďaka štandardizácii topológie a bezpečnostným komponentom môžete vašu aplikáciu kedykoľvek jednoducho a rýchlo prispôsobiť zmeneným požiadavkám. Vďaka tomu splníte nielen bezpečnostné požiadavky podľa štandardov a noriem – ale budete aj flexibilní až do poslednej minúty. Požiadavky svojich zákazníkov tak zrealizujete spoľahlivo a dodržíte termín expedovania vášho stroja.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation