Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?

Vždy zostať aktuálne

S našimi e-mailmi dostanete pravidelné informácie o produktoch, udalostiach, službách a bulff.

REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Dva magnetické snímače na jednom konektore

Snímače magnetického poľa

K dispozícii v:

1 Séria

Pri menších pneumatických, resp. hydraulických valcoch alebo chápadlách sú na registráciu polohy piesta vo valci často potrebné dva magnetické snímače. Pomocou nášho variantu na jednom konektore zjednodušíte pri takýchto aplikáciách montáž a zapojenie. Pretože umožňuje elektrické zapojenie dvoch snímačov pomocou jediného 4-pólového konektora (M8 alebo M12), na čo je pri pripájaní na rozdeľovací box potrebná tiež iba jedna zásuvka. Takto môžete zdvojnásobiť počet snímačov dostupných na rozdeľovacom boxe a súčasne môžete jednoduchým spôsobom registrovať na pneumatických chápadlách a valcoch dvojnásobný počet polôh.

Tento systém vám okrem času a námahy ušetrí aj náklady na obstaranie a skladovanie.

Špeciálne funkcie

  • Priemer ťažnej kotvy do 17 mm
  • Spoľahlivé spínacie reakcie vďaka presnému spínaciemu bodu
  • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Necitlivosť voči znečisteniu
  • Rýchla montáž

1 Séria

Séria
Materiál puzdra primárny Rozmer Spínací výstup Typ pripojenia Okolitá teplota max. Stupeň krytia IP
Činnosti
PA, PBT, LCP 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm NPN, PNP Cable with connector 85 °C IP67
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať