Ochranné kryty
Mechanická ochrana

K dispozícii v:
38 Verzie
Ten, kto používa snímače a prístroje spol. Balluff vo veľmi drsnom prostredí, by nemal vynechať naše ochranné kryty, ktoré sú odolné proti vysokým teplotám, chemikáliám a mechanickým vplyvom a ktoré sa dajú používať dokonca aj v oblasti zvárania. Sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov, ponúkajú odolné povrchy a ochranné sklo s kvalifikovanými optickými vlastnosťami. Montáž je mimoriadne jednoduchá. A ak vám bude niekedy chýbať náhradný diel, rýchlo ho dodáme.
Špeciálne funkcie
- Robustnosť vďaka vysokokvalitným materiálom, odolné povrchy a geometria
- Ekonomická a spoľahlivá integrácia do akéhokoľvek zariadenia
- Odolnosť proti vysokým teplotám, chemikáliám a mechanickým vplyvom
Dostupnosť
38 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Material | Use | Dimension | Approval/Conformity | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM039HBAM CS-XA-013-U7/8-4 |
26.60 EUR | for fieldbus modules | Ø 26.2 x 15.5 mm | |||
![]() BAM039JBAM CS-XA-014-U7/8-4 |
26.60 EUR | for fieldbus modules | Ø 25.4 x 18.7 mm | |||
![]() BAM039RBAM PC-VS-023-1-02 |
for BVS SC-.. | Ø 45 x 100 mm | ||||
![]() BAM02NABAM PC-VS-023-1 |
Aluminum anodized, black | for BVS SC-.. | Ø 45 x 54 mm | |||
![]() BAM02W0BAM PC-VS-023-1-01 |
Aluminum anodized, black | for BVS SC-.. | Ø 45 x 83 mm | |||
![]() BAM01NCBAM PC-XO-005-18M-4 |
Stainless steel Glass |
for photoelectric sensors BOS 18M | Ø 22 x 13 mm | |||
![]() BAM0114BKS-12-CS-01 |
5.90 EUR | Brass nickel plated | for M12 connector | Ø 13.5 x 12 mm | ||
![]() BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
0.60 EUR |
PC ABS |
for junction blocks M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | ||
![]() BAM029LBAM PC-OS-024-23K-1 |
Cast aluminum black coated | for photoelectric sensors BOS 23K | 84.1 x 107 x 124.5 mm | CE, ATEX, WEEE | ||
![]() BAM01Y5BAM PC-XO-005-08M-4 |
Stainless steel Glass |
for photoelectric sensors BOS 08M | Ø 12 x 10 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.