Safety I/O moduly s protokolom CIP
Bezpečné vstupno/výstupné moduly

K dispozícii v:
1 Verzie
Modul CIP Safety I/O je spoľahlivé riešenie na bezpečné pripojenie snímačov a akčných členov v priemyselnom prostredí. Modul, ktorý možno inštalovať priamo na stroj a má kryt s certifikáciou IP67, komunikuje s bezpečnostnými komponentmi prostredníctvom siete EtherNet/IP s použitím bezpečnostného štandardu CIP. Kombinácia protokolov umožňuje výmenu bezpečnostných a štandardných údajov, ako aj diagnostických informácií prostredníctvom jednej siete Ethernet. Modul ponúka 12 Safety vstupov a 4 Safety výstupy. Integrovaná pamäť umožňuje rýchlu výmenu modulu v priebehu jednej minúty bez špeciálneho náradia a opätovnej konfigurácie.
Špeciálne funkcie
- Integrácia, detekcia a riadenie Safety komponentov v aplikáciách až do úrovne SIL3, Cat4/PLe
- Spoľahlivé spracovanie Safety údajov
- Pripojenie jedno- a dvojkanálových Safety zariadení
- vhodné na pripojenie Safety aj štandardných komponentov
- digitálne bipolárne výstupy až do 2 A na duálny kanál
- Priestorovo úsporná inštalácia na stroji
- Trieda ochrany IP67, certifikát TÜV a ODVA
- Samokontrola a diagnostické LED diódy
Dostupnosť
1 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Connection slots | Number of safe inputs | Number of safe outputs | AOPD type (active opto-electronic protective device) | Interface | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00HNBNI CIP-351-000-K015 |
1330.00 EUR | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.