BNS04YH
Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas
Código de digitação:
BNS 819-B04-D08-40-15
Que atribuição queres manter?
Descrição do produto
Um elemento de comutação especial e uma construção sofisticada de tucho são as principais características das nossas chaves mecânicas de posição para altas temperaturas. Elas são adequadas para temperaturas de aplicação até 180°C. Ideais para os ambientes severos da construções de moldes, nas indústrias de plástico e siderúrgica.
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Quantidade de pontos de comutação
- 4x Teto
- Versão
- Contato de ruptura brusca
- Princípio ativo
- 1-4. Ponto de comutação: mecânico
- Corrente contínua
- 1-4. Ponto de comutação: 5 A
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue
- 1-4. Ponto de comutação: 250 Vca
- Instalação
- Horizontal
- Sentido de aproximação
- longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
- Velocidade de início de marcha
- 1-4. Ponto de comutação: 20 m/min
- Tipo de ligação
- 1-4. Ponto de comutação: União soldada
- Temperatura ambiente
- -5...150 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
- CE, UKCA, CCC, EAC, WEEE
Documentação técnica
-
Ficha técnica
-
Descarte
Documentação do produto
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- [email protected] 6.0
- 27-27-06-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-06-02