Sensor Vision BVS E Advanced
Machine Vision

Disponível em:
9 Versões
O sensor Vision BVS E Advanced da Balluff permite que você controle o seu processo de produção de maneira eficiente e confiável. A posição identificada dos objetos e os dados de processo determinados são emitidos via interface IP/TCP Ethernet.
O processamento rápido dos dados e a combinação dos resultados individuais das inspeções garantem um monitoramento preciso e confiável da qualidade do produto. Os custos são reduzidos graças às múltiplas possibilidades de utilização de um único sensor Vision, o qual desempenha diversas tarefas de verificação.
Características específicas
- controle de qualidade também em peças com posição livre de giro
- alta disponibilidade das instalações graças à comutação simples da tarefa de verificação na alternância dos lotes
- opcionalmente, disponível com luz vermelha ou infravermelha como iluminação integrada
9 Resultados
Código do pedido | Preço | Distância de trabalho | Distância focal | Tipo de luz | Campo visual | Interface | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS000KBVS OI-3-053-E |
21341.87 BRL | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED Luz vermelha | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000LBVS OI-3-055-E |
22298.46 BRL | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED Luz vermelha | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0016BVS OI-3-155-E |
24071.28 BRL | 50...1000 mm | 6.0 mm | Infravermelho | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000JBVS OI-3-051-E |
21341.87 BRL | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED Luz vermelha | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0015BVS OI-3-151-E |
23077.05 BRL | 50...1000 mm | 8.0 mm | Infravermelho | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0017BVS OI-3-153-E |
23077.05 BRL | 50...1000 mm | 12.0 mm | Infravermelho | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000WBVS OI-3-057-E |
22298.46 BRL | 180...1000 mm | 16.0 mm | LED Luz vermelha | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0018BVS OI-3-157-E |
24071.28 BRL | 180...1000 mm | 16.0 mm | Infravermelho | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000FBVS OI-3-091-E |
23289.80 BRL | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED Luz vermelha | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.