Transmissão de energia flexível e sem contato
Acopladores indutivos BIC
Os dados devem ser transferidos de peças rotativas para peças de máquinas estacionárias em mesas indexadoras rotativas. Os anéis deslizantes são normalmente utilizados para este fim, mas o seu desgaste inevitável leva frequentemente a falhas e a tempos de paradas dispendiosos. Os acopladores indutivos da Balluff são a melhor escolha aqui: transmitem energia e sinais para sensores e atuadores sem contato através de uma caixa de ar de até 5 mm - de forma segura, rápida e com um desempenho otimizado.
Características especiais
- Fácil instalação, montagem e substituição graças à ligação plug-and-play e plug-in M12
- Sem desgaste mecânico, completamente livre de manutenção
- Proteção contra o sobreaquecimento graças ao controle interno da temperatura
- Classe de proteção elevada (IP67)
- Transmissão de alta potência (até 120 W)
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure battery industry