Transmitir de forma confiável sinais em campos com interferência elétrica
Módulos de Rede BNI
Os nossos robustos módulos de rede permitem uma transmissão de sinal segura e livre de erros - sem ser afetado por respingos ou correntes de solda e campos de interferência eletromagnética. Você tem disponível módulos de rede IO-Link e hubs de sensores/atuadores IO-Link com oito portas IO-Link cada uma para 16 entradas e saídas. O IO-Link possibilita a criação de uma arquitetura de sistema descentralizada diretamente na célula de solda. Os nós de rede equipados com módulos de rede IO-Link comunicam diretamente com o controlador ou unidade de controle da sua máquina via Ethernet/IP.
As características especiais
- Entradas à prova de curto-circuito e saídas protegidas contra sobrecarga
- Oito portas IO-Link para conexão de uma grande variedade de sensores inteligentes IO-Link, atuadores ou módulos I/O
- Funções de diagnóstico abrangentes e inteligentes
- Parametrização simples via IO-Link
- Cabos industriais standard com fios rápidos
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances