Disponível mediante consulta
- Conexão
- M12x1-Tomada, angular, 4-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 2
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Tensão de serviço UB
- 240 VDC
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
cURus