- Conexão 1
- M12x1-Tomada, reto, 8-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M12x1-Conector, reto, 8-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 8
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 30 VDC / 30 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 2.0 A
- Classe de proteção
- IP67/IP67