- Conexão
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- indicação da tensão de serviço
- LED verde
- Indicação funcional (Pino 2)
- LED amarelo
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente fechado (NF)
- Cabo
- PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 30 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K