- Conexão
- M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
- Cabo
- PVC blindado cinza, 2 m
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -20...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC