- Conexão
- B, DIN-0°-Conector da válvula, angular, 3-polos
- Cabo
- PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 0.50 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...80 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...80 °C
- Tensão de serviço UB
- 230 VDC / 230 VAC