- Conexão
- B, DIN-0°-Conector da válvula, angular, 3-polos
- indicador de funcionamento
- LED amarelo
- Circuito de proteção
- Diodo supressor
- Cabo
- PVC cinza, 10 m
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 0.50 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 24 VDC / 24 VAC