BCC04YY
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC VA04-M423-3E-664-VX8350-030
Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC04WW
BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-030
- Conexão 1
- A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos
- Conexão 2
- M12x1-Conector, angular, 3-polos, A-codificado
- indicador de funcionamento
- LED amarelo / não
- Circuito de proteção
- Diodo supressor
- Cabo
- PVC cinza, 3 m
- Número de condutores
- 3
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- 5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 24 VDC / 24 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67/IP67, IP69K