BCC0563
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M323-0000-20-001-PX43T2-050
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC02M6
BCC M323-0000-20-001-PX0334-050
- Conexão
- M8x1-Conector, angular, 3-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 22 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP69K