BCC05E9
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M413-0000-2A-001-VX43T2-050
Disponível mediante consulta
- Conexão
- M12x1-Conector, reto, 3-polos, A-codificado
- Cabo
- PVC amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 22 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K