- Conexão
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- indicação da tensão de serviço
- LED verde
- Indicação funcional (PINO 4)
- LED amarelo
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
- Cabo
- PVC amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 22 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -5...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 30 VDC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K