BCC05KR
Cabos de conexão
Código de digitação:
BCC M415-M323-3F-300-EX43T2-010
em descontinuação
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado
Alternativa recomendada
BCC03MM
BCC M415-M323-3F-300-PX0334-010
- Conexão 1
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- Conexão 2
- M8x1-Conector, angular, 3-polos, A-codificado
- Cabo
- TPE amarelo, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...105 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...105 °C
- Tensão de serviço UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K