BCC05RR
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M425-0000-1A-001-PX43T2-050
Disponível mediante consulta
- Conexão
- M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 22 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -50...90 °C
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -25...90 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K