BCC071E

Cabos de ligação

Código de digitação:

BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100

A carregar...
Acessórios recomendados
Conexão
A, DIN-0°-Conector da válvula, angular, 4-polos
indicador de funcionamento
LED amarelo
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED amarelo
Indicação funcional (Pino 3)
LED verde
Cabo
PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.50 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
24 VDC
Corrente nominal (40°C)
6.0 A
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Descarte

Suportes universais

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11