- Conexão
- M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado
- Interface
- CC-Link
- Cabo
- PVC blindado vermelho, 10 m
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 20 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...70 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K