- Conexão 1
- 7/8"-Tomada, reto, 5-polos
- Conexão 2
- 7/8"-Conector, reto, 5-polos
- Interface
- DeviceNet Thin
- Cabo
- PVC blindado cinza, 0.6 m
- Número de condutores
- 4
- Tensão de serviço UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68/IP67, IP68